WIDIN Hartmetall Max Bohrer, Mittel

WIDIN Hartmetall Max Bohrer, Mittel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF505036

Teilenummer
PF505036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3.6 Groove Length L(mm) 30 Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen
Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 65 Coating Type Sonstige
Shank diameter(mm) 4 Coating Details TiAlNHH Tip angle(°) 140
Torsional Angle(°) 30 Blade diameter tolerance h8 Shank tolerance h6

Sie befinden sich auf der Seite für WIDIN Hartmetall Max Bohrer, Mittel, die Teilenummer ist PF505036.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF505036.

Technischer Support