Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3-1844-02 |
3-1844-05 |
3-1844-06 |
3-1844-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #60 | A60 X871SCA | ||
47.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #150 | A150 X871SCA | ||
42.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 240 | Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #240 | A240 X871SCA | ||
42.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #400 | A400 X871SCA |
Loading...
Tool Used | Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Gewebe | Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) | Number Contained In A Packet | 1 Box (10 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften