Mesh Container (Safety Container)

Mesh Container (Safety Container)
[Merkmale]
Ein Mehrzweck-Netzbehälter (Sicherheitsbehälter) aus Polypropylen.
Am Boden befinden sich 24 Entwässerungslöcher.
[Merkmale]
Er eignet sich für den Einsatz im Gemüsegarten, den Transport von Paketen, das Aufräumen von Lagerräumen usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2-104-01

Teilenummer
2-104-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

34.38 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter Frontage(mm) 535 Color Orange Outer Diameter Depth(mm) 370
Material (Main Body) Polypropylen Product Type Drahtbox Capacity(L) 46.6
Outer Diameter Height(mm) 305 Effective inside dimensions(mm) 477×320×288 Manufacturer Product Name Mesh container B
Model number B Features Base Surface: includes 24 water drainage holes Weight(kg) 1.35
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Mesh Container (Safety Container) , die Teilenummer ist 2-104-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2-104-01.

Technischer Support