Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2-099-03 |
2-099-05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimensions (mm) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 5 | 6 Arbeitstage | 194 | 146 | 81 | 1.6 | 160×119×70 | Container 2S | 2S | 1 pc. | ||
22.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 325 | 200 | 100 | 4.5 | 280×158×89 | Container 5A | 5A | 1 pc. |
Loading...
Color | Blau | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Heat Resistant Temperature: -20 – +80°C | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimensions(mm)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften