• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechrundschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-SC9
CR-SC10
CR-SC20
CR-SC27
CR-SC30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Overall Length
(mm)
Shaft length
(mm)

9.34 €

1 23 Arbeitstage T915575

8.22 €

1 22 Arbeitstage T10200100

8.22 €

1 23 Arbeitstage T20200100

8.39 €

1 23 Arbeitstage T27200100

8.39 €

1 23 Arbeitstage T30200100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Sonstige Tip shape / tamper-proof T-förmig, nicht manipulationssicher Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support