Kunststoff-Trolley, optionales Zubehör für Weego, Antiklappnetz für Weego

Kunststoff-Trolley, optionales Zubehör für Weego, Antiklappnetz für Weego
[Features]
· The net flexibly fits onto the load items in accordance with its volume.
[Applications]
· Luggage retention net that can be used with Weego.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WEE-NET

Teilenummer
WEE-NET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAmount Of Content

11.70 €

2 6 Arbeitstage 101 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportwagen Main body: option Option Color Gray
JAN Code 4989999363777 Trusco Code 484-7610 Mass(g) 270
Specifications Net Size: 500 x 600 mm, Mesh: 50 mm Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Trolley, optionales Zubehör für Weego, Antiklappnetz für Weego, die Teilenummer ist WEE-NET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WEE-NET.

Technischer Support