Phoenix-Wagen (geräuscharm / Standard) Höhe 600 mm

Phoenix-Wagen (geräuscharm / Standard) Höhe 600 mm
  • Mengenrabatt
[Features]
· Wagon with an easily mounted bushing.
· Pipe type wagon with quiet, smooth, comfortably usable soundproof casters.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PEW-662-YG

Teilenummer
PEW-662-YG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

257.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 600
Maximum Load(kg/unit) 150 Color Frisches Grün Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 JAN Code 4989999429718
Trusco Code 488-2580 Number of Steps(Level) 2 Shelf Board Adjustment Pitch(mm) 25
Spill Preventer Height(mm) 50 Caster Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) Mass(g) 9900(9.9kg)
Main Body Material Steel Caster Bracket Material Steel Wheel Material Elastomer (Noise-Suppression Type)
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Phoenix-Wagen (geräuscharm / Standard) Höhe 600 mm, die Teilenummer ist PEW-662-YG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PEW-662-YG.

Technischer Support