M3-Fallschutzgürtel für Regale für mittlere Lasten, Kunststoff-Schnappverschluss

M3-Fallschutzgürtel für Regale für mittlere Lasten, Kunststoff-Schnappverschluss
  • Mengenrabatt
A fall-prevention belt for light to medium-sized shelves that can be easily installed by being inserted into the slit of the support post.
[Features]
· A post-fitting type anti-fall belt that can be mounted on the M3 shelf.
· The breaking strength is 250 kg for the center buckle and 90 kg for the resin buckle.
[Applications]
· For preventing stored items from falling off shelves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MM-RB1800-J

Teilenummer
MM-RB1800-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

37.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Ausführung für mittelschwere Lasten optional Other Option Color Nylon Belt: Blue
Conform For 1,800 Width Trusco Code 484-4653 JAN Code 4989999411560
Mass 0.3kg Specifications Belt width: 25 mm Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für M3-Fallschutzgürtel für Regale für mittlere Lasten, Kunststoff-Schnappverschluss, die Teilenummer ist MM-RB1800-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MM-RB1800-J.

Technischer Support