• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Frässtift-Set, Schaftdurchmesser Ø3 mm

Hartmetall-Frässtift-Set, Schaftdurchmesser Ø3 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SB3SH
  • SB3S
[Features]
· Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.
· Plastic case included

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB3S
SB3SH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Set Content

129.75 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder / Zylinder mit runder Spitze / Abgerundete Holzspitze / Baumform / Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze / Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze / mit VollkugelSB1A01 ・ SB1A03 ・ SB2A01 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB4A01 ・ SB5A01 ・ SB5A03 ・ SB7A01 ・ SB8A02

78.91 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder / Zylinder mit runder Spitze / Abgerundete Holzspitze / Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze / mit VollkugelSB1A03 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB5A01 ・ SB8A02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hartmetall-Stangenset Blade Tip Double Cut

Technischer Support