• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Frässtift, Schaft Ø6 mm, langer Schaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB1C04L
SB1C04SL
SB1C06L
SB1C06SL
SB1C08L
SB1C08SL
SB2C04L
SB2C04SL
SB2C06L
SB2C06SL
SB2C08L
SB2C08SL
SB3C02L
SB3C02SL
SB3C03L
SB3C03SL
SB3C05L
SB3C05SL
SB4C01L
SB4C01SL
SB4C03L
SB4C03SL
SB4C04L
SB4C04SL
SB6C01L
SB6C01SL
SB6C02L
SB6C02SL
SB6C03L
SB6C03SL
SB7C01L
SB7C01SL
SB7C03L
SB7C03SL
SB7C04L
SB7C04SL
SB8C03L
SB8C03SL
SB8C05L
SB8C05SL
SB8C07L
SB8C07SL
SB51C01L
SB51C01SL
SB51C02L
SB51C02SL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Tip Angle
(°)

41.43 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder612.7163Double Cut-

41.43 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder612.7163Single Cut-

58.79 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder9.519169Double Cut-

58.79 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder9.519169Single Cut-

91.72 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder12.725175Double Cut-

91.72 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder12.725175Single Cut-

48.58 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze612.7163Double Cut-

48.58 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze612.7163Single Cut-

65.62 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze9.519169Double Cut-

65.62 €

1 12 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze9.519169Single Cut-

102.93 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze12.725175Double Cut-

102.93 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze12.725175Single Cut-

50.61 €

1 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze612.7163Double Cut-

50.61 €

1 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze612.7163Single Cut-

55.56 €

1 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze9.519169Double Cut-

63.80 €

1 10 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze9.519169Single Cut-

94.27 €

1 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze12.725175Double Cut-

94.27 €

1 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze12.725175Single Cut-

50.61 €

1 6 Arbeitstage Baumform612.7163Double Cut-

50.61 €

1 12 Arbeitstage Baumform612.7163Single Cut-

68.13 €

1 6 Arbeitstage Baumform9.519169Double Cut-

68.13 €

1 12 Arbeitstage Baumform9.519169Single Cut-

93.09 €

1 6 Arbeitstage Baumform12.725175Double Cut-

93.09 €

1 10 Arbeitstage Baumform12.725175Single Cut-

58.20 €

1 6 Arbeitstage Oval69.5160Double Cut-

58.20 €

1 6 Arbeitstage Oval69.5160Single Cut-

65.58 €

1 6 Arbeitstage Oval9.516166Double Cut-

65.58 €

1 10 Arbeitstage Oval9.516166Single Cut-

96.45 €

1 6 Arbeitstage Oval12.722172Double Cut-

96.45 €

1 6 Arbeitstage Oval12.722172Single Cut-

51.96 €

1 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze616172Double Cut14

51.96 €

1 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze616172Single Cut14

80.42 €

1 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze9.527177Double Cut14

80.42 €

1 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze9.527177Single Cut14

106.77 €

1 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze12.728178Double Cut14

106.77 €

1 12 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze12.728178Single Cut14

44.74 €

1 9 Arbeitstage mit Vollkugel65155Double Cut-

44.74 €

1 6 Arbeitstage mit Vollkugel65155Single Cut-

53.47 €

1 6 Arbeitstage mit Vollkugel9.58158Double Cut-

53.47 €

1 6 Arbeitstage mit Vollkugel9.58158Single Cut-

72.18 €

1 6 Arbeitstage mit Vollkugel12.711161Double Cut-

72.18 €

1 10 Arbeitstage mit Vollkugel12.711161Single Cut-

67.27 €

1 6 Arbeitstage Oval819169Double Cut-

67.27 €

1 6 Arbeitstage Oval819169Single Cut-

136.83 €

1 6 Arbeitstage Oval12.732182Double Cut-

136.83 €

1 6 Arbeitstage Oval12.732182Single Cut-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schaftdurchmesser 6 mm shank long shank

Technischer Support