Teilenummer
|
---|
SB1C04M |
SB1C06M |
SB1C08M |
SB2C04M |
SB2C05M |
SB2C06M |
SB2C08M |
SB3C02M |
SB3C03M |
SB3C05M |
SB4C01M |
SB4C03M |
SB4C04M |
SB6C01M |
SB6C02M |
SB6C03M |
SB7C03M |
SB7C04M |
SB8C03M |
SB8C04M |
SB8C05M |
SB8C07M |
SB51C01M |
SB51C02M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | 6 | 12.7 | 93 | - | ||
70.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | 9.5 | 19 | 99 | - | ||
109.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | 12.7 | 25 | 105 | - | ||
58.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 6 | 12.7 | 93 | - | ||
78.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 8 | 19 | 99 | - | ||
65.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 9.5 | 19 | 99 | - | ||
123.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 12.7 | 25 | 105 | - | ||
60.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abgerundete Holzspitze | 6 | 12.7 | 93 | - | ||
76.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abgerundete Holzspitze | 9.5 | 19 | 99 | - | ||
112.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abgerundete Holzspitze | 12.7 | 25 | 105 | - | ||
60.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Baumform | 6 | 12.7 | 93 | - | ||
68.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Baumform | 9.5 | 19 | 99 | - | ||
111.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Baumform | 12.7 | 25 | 105 | - | ||
69.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Oval | 6 | 9.5 | 90 | - | ||
78.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Oval | 9.5 | 16 | 96 | - | ||
115.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Oval | 12.7 | 22 | 102 | - | ||
96.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 9.5 | 27 | 107 | 14 | ||
127.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 12.7 | 28 | 108 | 14 | ||
53.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | 6 | 5 | 85 | - | ||
64.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | 8 | 6.4 | 86 | - | ||
64.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | 9.5 | 8 | 88 | - | ||
86.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | 12.7 | 11 | 91 | - | ||
80.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | Oval | 8 | 19 | 99 | - | ||
163.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Oval | 12.7 | 32 | 112 | - |
Loading...
Product Type | Schaftdurchmesser 6 mm | shank | Middle Shank | Blade Tip | Double Cut |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften