• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Frässtift, Schaft Ø3 mm (mit Titanbeschichtung)

Hartmetall-Frässtift, Schaft Ø3 mm (mit Titanbeschichtung)
[Features]
· With a titanium (Tin) coating treatment, the surface hardness is high, the bar life is long, and the chipping has improved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBT1A01
SBT1A02
SBT1A03
SBT2A01
SBT2A02
SBT3A01
SBT4A01
SBT4A03
SBT5A01
SBT5A03
SBT6A01
SBT7A01
SBT8A01
SBT8A02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Angle
(°)

21.01 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder1.56-

21.01 €

1 6 Arbeitstage mit Zylinder2.511-

21.01 €

1 5 Arbeitstage mit Zylinder314-

21.01 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze2.511-

21.01 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze314-

21.01 €

1 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze312.7-

21.01 €

1 6 Arbeitstage Baumform39.5-

21.01 €

1 9 Arbeitstage Baumform312.7-

21.01 €

1 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze3167

21.01 €

1 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze31114

21.01 €

1 6 Arbeitstage Oval35.5-

21.01 €

1 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze312.78

21.01 €

1 6 Arbeitstage mit Vollkugel2.52.3-

21.01 €

1 6 Arbeitstage mit Vollkugel32.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schaftdurchmesser 3 mm Shower Material Vollständig aus Hartmetall Overall Length(mm) 38
Coating Titanium Blade Tip Double Cut

Technischer Support