Kugelförmige Unterlegscheibe

Kugelförmige Unterlegscheibe
  • Mengenrabatt
[Features]
· For stability when fixing the clamp with a nut. Combination of a convex spherical surface and concave spherical surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10MSW

Teilenummer
10MSW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Spherical Washer Height(mm) 7 Outer Diameter(mm) 22
Internal Diameter(mm) 12 Material S45C Heat Treatment Tempering HRC27-35
Finish Black oxide finish Mass(g) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelförmige Unterlegscheibe, die Teilenummer ist 10MSW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10MSW.

Technischer Support