Mega Lock Klemme, niedrige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MLC200AN
MLC200BN
MLC200CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible T Groove Mass
(g)

258.68 €

1 11 Arbeitstage 14970

258.99 €

1 11 Arbeitstage 161020

259.31 €

1 11 Arbeitstage 181070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8

Technischer Support