Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 75 | ||
20.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.5 | 15 | 100 | |
26.38 € | 10 | 9 Arbeitstage | 0.5 | 20 | 150 | ||
16.98 € | 10 | 9 Arbeitstage | 0.6 | 15 | 100 | ||
21.26 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 25 | 150 | ||
11.83 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.8 | 15 | 75 | ||
13.97 € | 10 | 9 Arbeitstage | 0.8 | 20 | 100 | ||
19.55 € | 10 | 9 Arbeitstage | 0.8 | 25 | 150 | ||
13.97 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.9 | 30 | 100 | ||
19.11 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.9 | 30 | 150 | ||
32.84 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.45 | 15 | 100 | ||
28.07 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.55 | 15 | 100 | ||
24.79 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.65 | 20 | 100 | ||
23.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.75 | 20 | 100 | ||
23.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 30 | 100 | ||
23.86 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0.95 | 40 | 100 | ||
11.41 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 30 | 75 | ||
13.55 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 40 | 100 | ||
18.25 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1 | 50 | 150 | ||
23.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.05 | 40 | 100 | |
12.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.1 | 35 | 75 | ||
14.41 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.1 | 40 | 100 | ||
16.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.1 | 50 | 150 | ||
11.20 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.2 | 35 | 75 | ||
13.55 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.2 | 40 | 100 | ||
15.48 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.2 | 50 | 150 | ||
10.55 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 35 | 75 | ||
13.34 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 40 | 100 | ||
15.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 50 | 150 | ||
10.35 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.4 | 35 | 75 | ||
13.12 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.4 | 40 | 100 | ||
13.55 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.4 | 50 | 150 | ||
9.29 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 35 | 75 | |
12.92 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 50 | 150 | ||
9.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.6 | 40 | 75 | ||
12.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.6 | 50 | 100 | ||
13.12 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.6 | 60 | 150 | ||
9.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.7 | 40 | 75 | ||
12.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.7 | 50 | 100 | ||
13.12 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.7 | 60 | 150 | ||
9.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.8 | 40 | 75 | ||
12.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.8 | 50 | 100 | ||
13.12 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.8 | 60 | 150 | ||
9.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.9 | 40 | 75 | ||
12.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.9 | 50 | 100 | ||
13.12 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.9 | 60 | 150 | ||
22.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.15 | 40 | 100 | |
22.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.25 | 40 | 100 | |
21.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.35 | 40 | 100 | |
19.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.45 | 40 | 100 | |
20.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.55 | 50 | 100 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.65 | 50 | 100 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.75 | 50 | 100 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.85 | 50 | 100 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.95 | 50 | 100 | |
10.55 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 50 | 100 | ||
12.48 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 60 | 150 | ||
15.48 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 75 | 200 | ||
19.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.05 | 50 | 100 | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 50 | 100 |
Loading...
Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften