• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für allgemeine Anwendungen in Stahl / Edelstahl Ultradünn

Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für allgemeine Anwendungen in Stahl / Edelstahl Ultradünn
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· This cutting grindstone is 0.8 mm thick.
· Capable of smooth and accurate cutting.
· Exhibits outstanding performance especially with cutting materials less than 2 mm thick.
· Generates less sparks and produces a finish with fewer burrs.
· Also ideal for battery-type disc grinders.
[Applications]
· For cutting thin steel plates, angles, channels, thin-walled pipes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRU-105

Teilenummer
TRU-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.75 €

10 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Stahl allgemein / Edelstahl Abrasive material ZA
Particle Size(#) 60 Hardness V Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 0.8 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260953 Trusco Code 468-9003
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für allgemeine Anwendungen in Stahl / Edelstahl Ultradünn, die Teilenummer ist TRU-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRU-105.

Technischer Support