• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für Edelstahl

Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für Edelstahl
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· The finest zirconia abrasive provides sharpness and durability.
· Use of joint material excellent for its cooling effect minimizes polishing burn of the target material.
[Applications]
· For cutting stainless steel, casting, nickel alloy, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRS-105

Teilenummer
TRS-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.46 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Edelstahl Abrasive material ZA
Particle Size(#) 60 Hardness V Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260946 Trusco Code 468-8996
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 22

Sie befinden sich auf der Seite für Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für Edelstahl, die Teilenummer ist TRS-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRS-105.

Technischer Support