• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für Aluminium

Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für Aluminium
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Cutting wheel ideal for cutting aluminum.
· There is minimal weld-bonding when machining aluminum so continuous work becomes possible.
[Applications]
· For cutting aluminum sash, aluminum pipe, aluminum bar, aluminum casting, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRA-105

Teilenummer
TRA-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.01 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Aluminium Abrasive material A
Particle Size(#) 60 Hardness Q Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260960 Trusco Code 468-9011
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 21

Sie befinden sich auf der Seite für Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für Aluminium, die Teilenummer ist TRA-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRA-105.

Technischer Support