Crimpzange (für freiliegende Klemmen / offene Steckhülsen)

Crimpzange (für freiliegende Klemmen / offene Steckhülsen)
[Features]
· This tool is capable of crimping bare crimp terminals, P.B sleeves and ignition terminals, as well as cutting bolts, wires, and wire stripping.
[Applications]
· For crimping terminals in automobile maintenance, wiring, etc.
· Crimps terminals in automobile maintenance, wiring, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAP-3

Teilenummer
TAP-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

23.02 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 230 Crimp Terminal For bare terminal: 1.25, 2, 5.5 mm² Usable port Bare terminal, sleeve
JAN Code 4989999265781 Trusco Code 445-5088 Mass(g) 215

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpzange (für freiliegende Klemmen / offene Steckhülsen) , die Teilenummer ist TAP-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAP-3.

Technischer Support