Satz Bit-Ratschen-Mutterndreher

Satz Bit-Ratschen-Mutterndreher
[Features]
· The ratchet mechanism enables fast turning in tight spaces.
· Ultra-short design that allows the turning of hexagon bolts in narrow locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRDB-S

Teilenummer
TRDB-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Packung Single Product/Set Classification Produktsatz (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 10 / 12 / 7 / 8 / 5.5
Overall Length(mm) 108 Set Content Box Bit 5.5, 7, 8, 10, 12 mm Mass(g) 100/set
JAN Code 4989999346657 Trusco Code 487-9414

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Bit-Ratschen-Mutterndreher, die Teilenummer ist TRDB-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRDB-S.

Technischer Support