• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einstellbarer Schraubenschlüssel, Ratschen-Ausführung (Universale Ausführung)

Einstellbarer Schraubenschlüssel, Ratschen-Ausführung (Universale Ausführung)
[Features]
· By coloring the tip, it is easier to see while working.
· Since chrome molybdenum steel is used for the roller, it does not easily distort even when a high torque is applied.
· Includes a strap hole convenient for preventing falls.
· The ratchet mechanism upgrades work efficiency.
[Applications]
· Ideal for loosening and tightening bolts/nuts. Experience the ease of repeated tasks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRMW-200-U

Teilenummer
TRMW-200-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.70 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 28.6 Overall Length(mm) 207 Mass(g) 267
JAN Code 4989999326390 Trusco Code 488-9720 Material Body: chrome vanadium steel, grip: TPR resin

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellbarer Schraubenschlüssel, Ratschen-Ausführung (Universale Ausführung) , die Teilenummer ist TRMW-200-U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRMW-200-U.

Technischer Support