• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Point-Master

Point-Master

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • K2-20
  • K2-32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2-20
K2-32
PMC-60
PMC-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Category Tip angle
(°)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Material Application Features Mass
(g)
Specifications

167.06 €

1 5 Arbeitstage Grundkörper60146φ20Main Body/Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: with Ultra-Hard TipMill Marking Tool· High precision scribing work can be performed easily by slightly tightening the main shaft milling chuck of the milling machine. · The tip angle of standard equipment scriber is 60°280· Slide Range: 18 mm/Spring pressure: 3.5 to 4 N with 10 mm spring compressed/Concentricity: 0.02 mm/Steel Ball Diameter: 5 mm

157.93 €

1 5 Arbeitstage Grundkörper60146φ32Main Body/Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: with Ultra-Hard TipMill Marking Tool· High precision scribing work can be performed easily by slightly tightening the main shaft milling chuck of the milling machine. · The tip angle of standard equipment scriber is 60°510· Slide Range: 18 mm/Spring pressure: 3.5 to 4 N with 10 mm spring compressed/Concentricity: 0.02 mm/Steel Ball Diameter: 5 mm

64.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Anschlüsse/Zubehör60109-Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: Includes Carbide TipReplacement Needle-58-

64.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Anschlüsse/Zubehör85109-Scribing Needle: Carbon Tool Steel / Tip: Includes Carbide TipReplacement Needle-54-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet NA Needle Diameter(mm) 10

Technischer Support