Gewerbeband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

113-50

Teilenummer
113-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.56 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Color Details Cardboard
Adhesiveness 3.5N/10mm Tensile Strength 49N/10mm Trusco Code 471-0827
Base Materials Polyethylene, Craft Paper Adhesive Rubber-Based Mass(g) 290
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Gewerbeband, die Teilenummer ist 113-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 113-50.

Technischer Support