Prüfspitzensatz, P-530

Prüfspitzensatz, P-530

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Replaceable tip probe set suitable for precision work.
[Features]
· The tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism.
· Firm securing can be done by hand and replacement work is easy.
· Engineered plastic with countermeasures taken to prevent static electricity buildup is used for the tip.
· Material: PEEK. Heat resistance temperature: 315°C.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12.
[Applications]
· Ideal for removal of solder ball while working on circuit boards and removal of unwanted objects such as tape and adhesives.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-530

Teilenummer
P-530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Sonstige Material der Spitze Polyetheretherketon (PEEK) Nichtmagnetismus Funktion J/N Verfügbar
Einzeln Produktsatz Produkt Set Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion Verfügbar Breite(mm) 10
Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 315 Eigenschaften As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. ESD-Kontrollwert(Ω) Grounding resistance: Rg<1 X 1012

Sie befinden sich auf der Seite für Prüfspitzensatz, P-530, die Teilenummer ist P-530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-530.

Technischer Support