Teilenummer
|
---|
P-510-S |
P-510S-1 |
P-511-S |
P-511S-1 |
P-512-S |
P-512S-1 |
P-513-S |
P-513S-1 |
P-514-S |
P-514S-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung Spitze | Gesamtlänge (mm) | Hauptkörper Teile | Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion | Teileausführung | Spitzenbreite (mm) | Gewicht (g) | Packungsmenge | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gerade Spitze mit Konusgewinde | 135.5 | Grundkörper | Verfügbar | - | 0.4 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | ||
11.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gerade Spitze mit Konusgewinde | - | Teil | - | Chip | 0.4 | - | 2 pcs. per Set | - | ||
22.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gerade Spitze mit Konusgewinde | 145.5 | Grundkörper | Verfügbar | - | 0.6 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | ||
11.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gerade Spitze mit Konusgewinde | - | Teil | - | Chip | 0.6 | - | 2 pcs. per Set | - | ||
23.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Flach | 140.5 | Grundkörper | Verfügbar | - | 3.5 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | |
11.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Flach | - | Teil | - | Chip | 3.5 | - | 2 pcs. per Set | - | ||
22.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | Flach | 135.5 | Grundkörper | Verfügbar | - | 8 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | ||
11.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Flach | - | Teil | - | Chip | 8 | - | 2 pcs. per Set | - | ||
22.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Sonstige | 140.5 | Grundkörper | Verfügbar | - | 3.8 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | ||
11.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Sonstige | - | Teil | - | Chip | 3.8 | - | 2 pcs. per Set | - |
Loading...
Material der Spitze | Polyetheretherketon (PEEK) | Nichtmagnetismus Funktion J/N | Verfügbar | Einzeln Produktsatz Produkt | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 10 | Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) | 315 | ESD-Kontrollwert(Ω) | Grounding resistance: Rg<1 X 1012 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung Spitze
Gesamtlänge(mm)
Hauptkörper Teile
Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion
Teileausführung
Spitzenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften