Bimetall MV

Bimetall MV
A highly versatile band saw capable of high-speed, high-efficiency cutting of difficult-to-cut materials, such as general steel, SUS, or SKD.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM1012
BM1014
BM1018
BM108
BM1310
BM1314
BM138
BM510
BM512
BM514
BM518
BM610
BM612
BM614
BM618
BM810
BM812
BM814
BM818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Number of flutes

204.03 €

1 11 Arbeitstage 1012

204.03 €

1 8 Arbeitstage 1014

204.03 €

1 7 Arbeitstage 1018

204.03 €

1 6 Arbeitstage 108

214.77 €

1 7 Arbeitstage 1310

214.77 €

1 8 Arbeitstage 1314

214.77 €

1 8 Arbeitstage 138

204.03 €

1 8 Arbeitstage 510

204.03 €

1 8 Arbeitstage 512

204.03 €

1 8 Arbeitstage 514

204.03 €

1 8 Arbeitstage 518

166.67 €

1 8 Arbeitstage 610

166.67 €

1 8 Arbeitstage 612

204.03 €

1 6 Arbeitstage 614

204.03 €

1 6 Arbeitstage 618

204.03 €

1 8 Arbeitstage 810

204.03 €

1 8 Arbeitstage 812

204.03 €

1 8 Arbeitstage 814

204.03 €

1 8 Arbeitstage 818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 16000 Thickness(mm) 0.65 Material Bimetal

Technischer Support