• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrer mit Wendeschneidplatten 3D-Typ P3D

Bohrer mit Wendeschneidplatten 3D-Typ P3D
Wendeschneidplatten-Bohrer, der stabile Bohrungen mit 3D-Tiefe ausführen kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P3D2100FS25M07
P3D2150FS25M07
P3D2200FS25M07
P3D2250FS25M07
P3D2300FS25M07
P3D2350FS32M07
P3D2400FS32M07
P3D2450FS32M07
P3D2500FS32M08
P3D2550FS32M08
P3D2600FS32M08
P3D2650FS32M08
P3D2700FS32M08
P3D2800FS32M08
P3D2850FS32M08
P3D2900FS32M09
P3D3000FS32M09
P3D3100FS32M09
P3D3200FS32M09
P3D3300FS40M09
P3D3350FS40M09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Nominal Shank length
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)

355.70 €

1 6 Arbeitstage 2114225637803229P3D2100FS25M075623

355.70 €

1 6 Arbeitstage 21.514425657803230P3D2150FS25M075623.3

355.70 €

1 6 Arbeitstage 2214525667803231P3D2200FS25M075623.6

355.70 €

1 6 Arbeitstage 22.514725687803232P3D2250FS25M075623.9

373.20 €

1 6 Arbeitstage 2314825697803233P3D2300FS25M075624

373.20 €

1 6 Arbeitstage 23.515432717803234P3D2350FS32M076024.3

373.20 €

1 6 Arbeitstage 2415532727803235P3D2400FS32M076024.6

373.20 €

1 6 Arbeitstage 24.515732747803236P3D2450FS32M076024.9

373.20 €

1 6 Arbeitstage 2515832757803237P3D2500FS32M086027.2

373.20 €

1 6 Arbeitstage 25.516032777803238P3D2550FS32M086027.3

422.70 €

1 6 Arbeitstage 2616132787803239P3D2600FS32M086027.6

422.70 €

1 6 Arbeitstage 26.516332807803240P3D2650FS32M086027.9

422.70 €

1 6 Arbeitstage 2716432817803241P3D2700FS32M086028.2

422.70 €

1 6 Arbeitstage 2816732847803242P3D2800FS32M086028.6

422.70 €

1 6 Arbeitstage 28.516932867803243P3D2850FS32M086028.9

422.70 €

1 6 Arbeitstage 2917032877803244P3D2900FS32M096031.6

422.70 €

1 6 Arbeitstage 3017332907803245P3D3000FS32M096032.2

469.40 €

1 6 Arbeitstage 3117632937803246P3D3100FS32M096032.6

469.40 €

1 6 Arbeitstage 3217932967803247P3D3200FS32M096033.2

469.40 €

1 6 Arbeitstage 3319240997803248P3D3300FS40M097033.6

469.40 €

1 6 Arbeitstage 33.5194401017803249P3D3350FS40M097033.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole Verfügbar

Technischer Support