OPP-Klebeband Nr. 601

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

601-50

Teilenummer
601-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 48
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.05 Color Details Transparency
Adhesiveness 8.0N/25mm Holding Force 0.1mm/15min Ball Tack 19
Features An excellent cost-performance packing tape. Ideal for sealing, packaging, and packing materials such as cardboard and plastic cases. The transparent substrate allows checking of the base sheet. Application For packing. 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für OPP-Klebeband Nr. 601, die Teilenummer ist 601-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 601-50.

Technischer Support