• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Neues Textilband Nr. 760【1-30 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N760-50-50-BR-PACK
N760X03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adhesiveness Tensile Strength Expanding Power Holding Force
(mm)
Features Application Specifications Amount Of Content

201.54 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2.3N/10mm(235g/10mm)67N/10mm(6.8kg/10mm)2.7N/10mm(275g/10mm)0--Heavy packing / can be cut by hand / non slip / text can be written / can be pasted repeatedly / binding / low temperature / can print / with color material / water resistant1 Box (30 Rolls)

13.51 €

1 5 Arbeitstage 2.30N/10mm67.0N/10mm2.70N/10mm-Mainstream cloth tape developed using Sekisui's advanced technology. Based on special fiber with strong resistance against water and moisture, durability almost never deteriorates even if it is exposed to water. Can be used for a wide range of applications as it firmly adheres to objects just with a light pressure, such as cardboard with strong repulsive force.Packing of cardboard case (weight). Various identification work. Weight packaging for export.-1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.15 Color Details Brown
Tac Ball No.25 Base Material Thickness(mm) 0.095 Extensibility 12%

Technischer Support