• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ecola Gewerbeband Nr. 501

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K501X03

Teilenummer
K501X03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.99 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Color Details Brown
Adhesiveness 3.3N/10mm Tensile Strength 60N/10mm Tac Ball No.12
Expanding Power 0.40N/10mm Features Recycled paper 40% or greater used for similar function with conventional craft tape, appearance, and quality assurance. Highly level and with no sense of using recycled paper for ecological tape that can be applied to the needs of the age. Application Medium/light packing. Government bodies and public organizations, or companies who tackle environmental issues. For retail sale as an ecological product.
Base Material Thickness(mm) 0.11 Extensibility 7.0% Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Ecola Gewerbeband Nr. 501, die Teilenummer ist K501X03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K501X03.

Technischer Support