Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K500W03
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.14 | Color Details | White |
Adhesiveness | 3.3N/10mm | Tensile Strength | 60.0N/10mm | Tac | Ball No.12 |
Expanding Power | 0.60N/10mm | Features | We propose a white tape that does not impair design while keeping quality the same as conventional craft tape. | Application | Medium/light packing. |
Base Material Thickness(mm) | 0.11 | Extensibility | 8.0% | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewerbeband Nr. 500W, weiß, die Teilenummer ist K500W03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K500W03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften