• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Textilband Nr. 600V, farbig: schwarz / weiß / grün / rot / / silbern / blau / gelb / pink

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N60GV03
N60KV03
N60RV03
N60YV03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details Amount Of Content

8.08 €

150 6 Arbeitstage Gold und silberSilver1 Roll

8.08 €

150 9 Arbeitstage SchwarzBlack1 Roll

6.63 €

150 14 Arbeitstage Rote AusführungRed1 Roll

8.08 €

150 9 Arbeitstage GelbYellow1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.22 Adhesiveness 3.80N/10mm Tensile Strength 44.0N/10mm
Tac Ball No.32 Expanding Power 2.1N/10mm Holding Force(mm) 0.1
Features A color version of 600 V cloth tape. Finds a wide variety of uses from its image-conscious packaging to identification. Application Heavy Packaging Base Material Thickness(mm) 0.14
Extensibility 9.0% Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support