• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polyethylen Textilband Nr. 4102 mit Klebeschicht, P-Cut-Band β

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4102-50

Teilenummer
4102-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.12 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 9.40 N/width 25 mm
Tensile Strength 140.0 N/width 25 mm Features Transparent, enabling printing or recognizing text on the base. Oil based marker pens can be used to write on the back of the tape. Almost no residue remains on hard adherents other than paper, such as resin or metal. There are hand cutting properties in the direction of flow (both horizontally and vertically). Application For packaging, various temporary fixation, binding, repair, etc.
Base Material Polyethylene cloth Adhesive Agent Material Acrylic Stretch(%) 22
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Polyethylen Textilband Nr. 4102 mit Klebeschicht, P-Cut-Band β, die Teilenummer ist 4102-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4102-50.

Technischer Support