• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klebeband Nr. 244C, Gewerbeband für Kartonverpackungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
244C-50-BU
244C-50-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Amount Of Content

7.28 €

1 5 Arbeitstage Blaue Ausführung1 Roll

7.28 €

1 5 Arbeitstage Rote Ausführung1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 7.85 N/width 25 mm Tensile Strength 134.0 N/width 25 mm
Features Water resistant, strong adhesive type with high resistance to cold. Application For use in cold climates, for packing of refrigerated and fishery products (Styrofoam case). Specifications A cutter is included in the case.
Base Material Craft Paper Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 8
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support