Klebeband Nr. 757 aus Gewebe, für Packmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
757-50-BK
757-50-BU
757-50-GR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details Amount Of Content

8.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SchwarzBlack1 Roll

8.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Blaue AusführungBlue1 Roll

8.19 €

30 10 Arbeitstage GrünGreen1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 8.00N/25mm Tensile Strength 115.0N/25mm
Holding Force 2.0 mm/30 min Rewinding Force 4.80N/25mm Stretch 9%
Material Warp: Spun rayon Weft: PET Woolly Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support