Teilenummer
|
---|
SECL1616S16 |
SECL2021S20 |
SECL2527S25 |
SECL3234S32 |
SECL3540S32 |
SECL5050S42 |
SECXL2627S25 |
SECXL3334S32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Machining Application | blade diameter D (mm) | work material | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Type | Number of tips for use (outer circumference blade) | Supported tips (peripheral cutting edge) | Supported tips (tip cutting edge) | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Vertikal | 16 | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | 180 | 16 | 75 | 16 | Long Type | 3 | ZPMT09T208R○ | ZDMT08T208L○ | TSW-2250 | A-07SD | ||
361.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Vertikal | 20 | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | 185 | 20 | 75 | 21 | Long Type | 3 | ZCMT100308R○ | ZDMT100308L○ | ESW-206 | A-08SD | ||
371.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Vertikal | 25 | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | 220 | 25 | 75 | 27 | Long Type | 3 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
337.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Vertikal | 32 | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | 230 | 32 | 90 | 34.5 | Long Type | 3 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 | ||
346.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Vertikal | 35 | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | 230 | 32 | 60 | 40 | Long Type | 3 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT1805○○L | DSW-4510H | A-20SD | ||
686.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Seite / Nut | 50 | - | 250 | 42 | 70 | 50 | Long Type | 5 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT1805○○L | DSW-4510H | A-20SD | ||
339.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Vertikal | 26 | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | 300 | 25 | 40 | 27 | Extra Long Type | 3 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
458.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Seite / Nut / Schräge Schnitte / Vertikal | 33 | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | 350 | 32 | 50 | 34.5 | Extra Long Type | 3 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 |
Loading...
Mounting Method | Mit Griff | Number of tips for use (tip blade) | 1 | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / helical processing / counter boring |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Machining Application
blade diameter D(mm)
work material
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften