• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiegelbohrung, C-Körper, BNMU-Form

Spiegelbohrung, C-Körper, BNMU-Form
[Features]
· An under-neck type with shank diameter 1 to 2 mm less than blade diameter.
· The neck length can be adjusted to enable initial cost reductions.
· Suppresses chattering and enables high-precision/high-speed machining and stable deep engraving
· Uses carbide as the shank material, for tool rigidity comparable to that of solid ball end mills.
· Twice or more the tool service life of steel shank types.
· Also supports shrink-fit holders

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNMU-160220-S15C
BNMU-200270-S18C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension R
(mm)
Supported tips Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

573.48 €

1 6 Arbeitstage 16220158BNM-160…/RNM-160…15-FSW-4013A-15

864.58 €

1 6 Arbeitstage 202701810BNM-200…/RNM-200…1940FSW-5016A-20W

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen Mounting Method Mit Griff
Type Under Neck Shank Machining Application Details Curved-surface machining / pocket machining Dimensions ℓ1(mm) -
Dimensions θn° -

Technischer Support