• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CoroTurn XS Einsatzstange zum Drehen von CXS-..T098

CoroTurn XS Einsatzstange zum Drehen von CXS-..T098
  • Mengenrabatt
[Features]
CoroTurn XS, Insert Bar
Coating Carbide
Boring Bar for Small Diameter Machining
For lathe turning

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXS-04T098-00-0301R-1025
CXS-04T098-00-0502R-1025
CXS-04T098-00-0602R-1025
CXS-04T098-00-0905R-1025
CXS-04T098-15-3210R-1025
CXS-04T098-15-3210R-H10F
CXS-04T098-15-3215L-1025
CXS-04T098-15-3215R-1025
CXS-04T098-15-3220L-1025
CXS-04T098-15-3220R-1025
CXS-04T098-15-4210L-1025
CXS-04T098-15-4210R-1025
CXS-04T098-15-4215L-1025
CXS-04T098-15-4215R-1025
CXS-04T098-15-4220L-1025
CXS-04T098-15-4220R-1025
CXS-04T098-15-4225L-1025
CXS-04T098-15-4225R-1025
CXS-05T098-05-5220R-1025
CXS-05T098-05-5230R-1025
CXS-05T098-20-5210L-1025
CXS-05T098-20-5210R-1025
CXS-05T098-20-5220L-1025
CXS-05T098-20-5220R-1025
CXS-05T098-20-5225L-1025
CXS-05T098-20-5225R-1025
CXS-05T098-20-5230L-1025
CXS-05T098-20-5230R-1025
CXS-06T098-20-6215L-1025
CXS-06T098-20-6220L-1025
CXS-06T098-20-6220R-1025
CXS-06T098-20-6220R-H10F
CXS-06T098-20-6225L-1025
CXS-06T098-20-6225R-1025
CXS-06T098-20-6230L-1025
CXS-06T098-20-6230R-1025
CXS-06T098-20-6235L-1025
CXS-06T098-20-6235R-1025
CXS-06T098-20-6240R-1025
CXS-07T098-20-7225L-1025
CXS-07T098-20-7225R-1025
CXS-07T098-20-7225R-H10F
CXS-07T098-20-7230R-1025
CXS-07T098-20-7240L-1025
CXS-07T098-20-7240R-1025
CXS-07T098-20-7245L-1025
CXS-07T098-20-7250R-1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Shank diameter Dimensions ar
(mm)
Dimensions f1
(mm)
Tip Size
(mm)
Dimension l3
(mm)
Main Body Length b21
(mm)
Dimensions l21
(mm)

(mm)
Detailed Material Machining Tolerance

56.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3Rechte Hand27.2540.060.141.20.1911.80GC1025-

59.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5Rechte Hand27.2540.080.2420.37110GC1025-

51.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.6Rechte Hand27.2540.090.2542.50.4610.50GC1025-

51.08 €

10 9 Arbeitstage 0.9Rechte Hand27.2540.10.4450.7380GC1025-

49.72 €

10 6 Arbeitstage 3.2Rechte Hand27.2640.21.454102.5530.15GC1025-

34.04 €

10 11 Arbeitstage 3.2Rechte Hand27.2640.21.454102.5530.15H10F-

44.70 €

10 9 Arbeitstage 3.2Linke Hand32.2640.21.454152.5530.15GC1025-

49.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2Rechte Hand32.2640.21.454152.5530.15GC1025-

51.19 €

10 11 Arbeitstage 3.2Linke Hand37.2640.21.454202.5530.15GC1025±0.02

60.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.2Rechte Hand37.2640.21.454202.5530.15GC1025±0.02

42.50 €

10 9 Arbeitstage 4.2Linke Hand27.2640.31.95410330.15GC1025±0.02

49.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.2Rechte Hand27.2640.31.95410330.15GC1025±0.02

44.70 €

10 9 Arbeitstage 4.2Linke Hand32.2640.332.264153.4530.15GC1025±0.02

52.27 €

10 6 Arbeitstage 4.2Rechte Hand32.2640.332.264153.4530.15GC1025±0.02

51.19 €

10 9 Arbeitstage 4.2Linke Hand37.2640.31.954203.4530.15GC1025±0.02

60.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.2Rechte Hand37.2640.31.954203.4530.15GC1025±0.02

56.51 €

10 9 Arbeitstage 4.2Linke Hand43.2640.31.954253.4530.15GC1025±0.02

66.18 €

10 6 Arbeitstage 4.2Rechte Hand43.2640.31.954253.4530.15GC1025±0.02

52.27 €

10 6 Arbeitstage 5.2Rechte Hand42.2550.52.455204.2530.05GC1025-

59.55 €

10 9 Arbeitstage 5.2Rechte Hand57.2550.52.455304.2530.05GC1025-

37.07 €

10 9 Arbeitstage 5.2Linke Hand32.2550.52.455104.2530.2GC1025-

43.26 €

10 6 Arbeitstage 5.2Rechte Hand32.2550.52.455104.2530.2GC1025-

44.70 €

10 9 Arbeitstage 5.2Linke Hand42.2550.52.455204.2530.2GC1025-

52.27 €

10 6 Arbeitstage 5.2Rechte Hand42.2550.52.455204.2530.2GC1025-

49.31 €

10 9 Arbeitstage 5.2Linke Hand47.2550.52.455254.2530.2GC1025-

57.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.2Rechte Hand47.2550.52.455254.2530.2GC1025-

59.55 €

10 9 Arbeitstage 5.2Linke Hand57.2550.52.455304.2530.2GC1025-

69.64 €

10 6 Arbeitstage 5.2Rechte Hand57.2550.52.455304.2530.2GC1025-

38.95 €

10 9 Arbeitstage 6.2Linke Hand37.2560.52.956155.2530.2GC1025±0.02

44.70 €

10 9 Arbeitstage 6.2Linke Hand42.2560.52.956205.2530.2GC1025±0.02

52.27 €

10 8 Arbeitstage 6.2Rechte Hand42.2560.52.956205.2530.2GC1025±0.02

35.92 €

10 9 Arbeitstage 6.2Rechte Hand42.2560.52.956205.2530.2H10F±0.02

49.31 €

10 9 Arbeitstage 6.2Linke Hand47.2560.52.956255.2530.2GC1025±0.02

57.61 €

10 6 Arbeitstage 6.2Rechte Hand47.2560.52.956255.2530.2GC1025±0.02

59.55 €

10 9 Arbeitstage 6.2Linke Hand52.2560.52.956305.2530.2GC1025±0.02

65.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.2Rechte Hand52.2560.52.956305.2530.2GC1025±0.02

63.41 €

10 9 Arbeitstage 6.2Linke Hand57.2560.52.956355.2530.2GC1025-

70.09 €

10 6 Arbeitstage 6.2Rechte Hand57.2560.52.956355.2530.2GC1025-

76.35 €

10 6 Arbeitstage 6.2Rechte Hand62.2560.52.956405.2530.2GC1025-

51.70 €

10 9 Arbeitstage 7.2Linke Hand47.2570.53.457256.2530.2GC1025-

60.52 €

10 6 Arbeitstage 7.2Rechte Hand47.2570.53.457256.2530.2GC1025-

41.45 €

10 9 Arbeitstage 7.2Rechte Hand47.2570.53.457256.2530.2H10F-

64.37 €

10 6 Arbeitstage 7.2Rechte Hand52.2570.53.457306.2530.2CB7015-

70.52 €

10 9 Arbeitstage 7.2Linke Hand62.2570.53.457406.2530.2GC1025-

82.45 €

10 8 Arbeitstage 7.2Rechte Hand62.2570.53.457406.2530.2GC1025-

87.24 €

10 8 Arbeitstage 7.2Linke Hand67.2570.53.457456.2530.2GC1025-

79.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.2Rechte Hand72.2570.53.457506.2530.2GC1025-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innen-Ø / Innendurchmesser Profil Lubrication Hole Y/N N/A Specifications Lathe turning
Cutting Angle(°) 98 Tool Lead Angle(°) -8 rε Tolerance(mm) ±0.02
L1 Tolerance(mm) ±0.02 Core height tolerance(mm) 0.05

Technischer Support