Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Hole Diameter (mm) | Blade Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 8 | 25.4 | 75 | ||
1,020.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 8 | 25.4 | 100 | ||
912.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 8 | 25.4 | 75 | ||
1,181.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 25.4 | 75 | ||
1,547.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 25.4 | 100 | ||
1,547.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 31.75 | 100 | ||
1,906.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 25.4 | 125 | ||
2,008.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 25.4 | 75 | ||
2,008.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 31.75 | 75 | ||
2,635.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 25.4 | 100 | ||
2,635.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 31.75 | 100 | ||
3,264.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 25.4 | 125 | ||
3,264.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 12 | 31.75 | 125 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Hole Diameter(mm)
Blade Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften