Teilenummer
|
---|
FM3 |
FM4 |
FM5 |
FM6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 50 | 50 | |
65.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 50 | 50 | |
65.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 55 | 55 | |
65.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 55 | 55 |
Loading...
Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Coating | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften