Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VC75-6-25.4
Outer Diameter(mm) | 75 | Number of flutes(mm) | 12 | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
R | 0.25 | Blade Width(mm) | 6 | Angle(°) | 45 |
Sie befinden sich auf der Seite für V-Kerbe-Fräse, VC (SKH57) , die Teilenummer ist VC75-6-25.4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC75-6-25.4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften