Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 115 | MT1 | 115 | 65.5 | |
65.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | 115 | MT1 | 115 | 65.5 | |
65.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 115 | MT1 | 115 | 65.5 | |
72.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 116 | MT1 | 116 | 65.5 | |
78.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 116 | MT1 | 116 | 65.5 | |
85.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
85.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
112.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 80 | 169 | MT2 | 169 | 78.5 | ||
112.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 80 | 169 | MT2 | 169 | 78.5 | ||
134.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 100 | 189 | MT2 | 189 | 78.5 | ||
89.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
118.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 80 | 169 | MT2 | 169 | 78.5 | ||
141.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 100 | 189 | MT2 | 189 | 78.5 | ||
112.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
140.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 80 | 169 | MT2 | 169 | 78.5 | ||
165.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 100 | 189 | MT2 | 189 | 78.5 | ||
121.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 60 | 149 | MT2 | 149 | 78.5 | ||
275.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 100 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
356.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 100 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
623.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 100 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
944.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 150 | 288 | MT4 | 288 | 123 |
Loading...
Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften