Bohrersatz K-5

Bohrersatz K-5
Small diameter drill set.
[Features]
· Ideal for circuit board land holes processing.
· Work material: metal, resin, lumber.
· Material: high-speed steel (HSS).
[Applications]
· Can be used in combination with pin vise (K-501/502).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-5

Teilenummer
K-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0.8 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 Work material General steel / Kunststoff Set Content(φ/mm) 0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
Content Quantity 7 Weight(g) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrersatz K-5, die Teilenummer ist K-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-5.

Technischer Support