• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

General Purpose Tweezers, Overall Length (mm) 160 / 185

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-8189-01
1-8189-02
1-8189-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Details Type Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Features Amount Of Content

69.98 €

1 6 Arbeitstage 185DSGeneral purpose tweezers DSDSIt is a long type with no groove at the tip.1 pc.

55.45 €

1 6 Arbeitstage 160DFGeneral purpose tweezers DFDFA relatively thin type with a grooved tip.1 pc.

55.45 €

1 6 Arbeitstage 160DMGeneral purpose tweezers DMDMA relatively thick type with a grooved tip.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Standardausführung
Material Details SA (Acid Resistant Stainless Steel) Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support