Nadelzange (Telefon-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-316S

Teilenummer
T-316S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.19 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 163
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Main Body Width(mm) 51 Main Body Thickness(mm) 10
Main body: option Main Body Weight(g) 130 JAN Code 4962537341208

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelzange (Telefon-Ausführung) , die Teilenummer ist T-316S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-316S.

Technischer Support