Kombizange mit hochpräziser Klingenoberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PV-107

Teilenummer
PV-107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.89 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 188
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Main Body Width(mm) 49 Main Body Thickness(mm) 14
Main body: option Main Body Weight(g) 280 JAN Code 4962537100805

Sie befinden sich auf der Seite für Kombizange mit hochpräziser Klingenoberfläche, die Teilenummer ist PV-107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PV-107.

Technischer Support