PC-Seitenschneider (Kopfform: flach / 45°-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL-757

Teilenummer
PL-757
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.94 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 170
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item ABS Resin Cutting Capacity(φ/mm) 6
Main Body Width(mm) 51 Main Body Thickness(mm) 10 Main body: option Main Body
Weight(g) 145 JAN Code 4962537272403

Sie befinden sich auf der Seite für PC-Seitenschneider (Kopfform: flach / 45°-Ausführung) , die Teilenummer ist PL-757.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-757.

Technischer Support