Zange, H-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FC-118
FC-119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)
JAN Code

46.25 €

1 5 Arbeitstage 2032.83404962537107606

75.88 €

1 5 Arbeitstage 2233.44204962537107705

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without Spring N/A
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 1.6・2・2.6 Single Product/Set Classification Single Item
Main Body Width(mm) 49 Main Body Thickness(mm) 14 Main body: option Main Body

Technischer Support