• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Holzschnitzer, 5 Stück, WCS-500

Holzschnitzer, 5 Stück, WCS-500
[Merkmale]
-Hölzernes Handwerk, das Ihr Bild voll machen wird.
-Materialien: hochwertiger Kohlenstoffstahl / vollständige Härtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WCS-500

Teilenummer
WCS-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.40 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 160 Set Content 5 Pairs / Flat, Circle Small, Circle Large, Triangle, Cut Out Knives Material High Grade Carbon Steel, Totally Tempered
Weight(g) 190 Product Size(mm) 220×155×23

Sie befinden sich auf der Seite für Holzschnitzer, 5 Stück, WCS-500, die Teilenummer ist WCS-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WCS-500.

Technischer Support