Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Available corners | work material | Nose R | rε | Material | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN25M | 2 | |
64.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN25M | 2 | ||
59.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN35M | 2 | ||
61.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN510 | 2 | |
61.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN525 | 2 | |
42.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN10M | 2.4 | |
38.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN510 | 2.4 | |
36.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.2 | 0.2 | KBN525 | 2.4 | |
64.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN25M | 2 | |
38.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 2 | |
65.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN05M | 2 | |
65.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN25M | 2 | |
65.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Gusseisen | 0.4 | 0.4 | KBN60M | 2 | |
61.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN510 | 2 | |
60.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 2 | ||
42.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN10M | 2 | |
38.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.4 | 0.4 | KBN525 | 2 | |
38.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 0.8 | KBN525 | 1.8 | |
65.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 0.8 | KBN05M | 1.7 |
Loading...
Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Rake angle | Pozidriv |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Available corners
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften